Lineare DC-Servomotoren

QUICKSHAFT® Lineare DC-Servomotoren eröffnen neue Dimensionen für lineare Bewegungen. Diese leistungsstarken und kompakten Linearantriebe bestehen aus einem festen Statorgehäuse mit Spulenpaket und einer vielpoligen Schubstange.

Hochleistungsmagnete ermöglichen die außergewöhnliche Schubkraft und Dynamik des Antriebs.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Lineare DC-Servomotoren
Serie LM 2070...12

für sin/cos Ansteuerung

  • Durchmesser 20 mm
  • • Länge 74 mm

Serie LM 2070...12 Varianten

Produkt Fe max(N) smax(mm)
LM 2070-040-12 9.2 40
LM 2070-080-12 9.2 80
LM 2070-120-12 9.2 120
LM 2070-160-12 9.2 160
LM 2070-220-12 9.2 220

Lineare DC-Servomotoren
Serie LM 2070...12

für sin/cos Ansteuerung

  • Durchmesser 20 mm
  • • Länge 74 mm

Lineare DC-Servomotoren
Serie LM 2070...12

für sin/cos Ansteuerung

  • Durchmesser 20 mm
  • • Länge 74 mm

img

 

Lineare DC-Servomotoren
Serie LM 2070...12

für sin/cos Ansteuerung

  • Durchmesser 20 mm
  • • Länge 74 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Gerätehandbuch

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.