Lineaire DC-servomotoren

QUICKSHAFT® lineaire DC-servomotoren geven lineaire beweging een nieuwe dimensie. Deze hoogwaardige, lineaire miniatuurmotoren bestaan uit een solide statorbehuizing met een spoeleneenheid en een meerpolige magnetische drijfstang.

Sterke magneten helpen de motor de hoge kracht en dynamische toerentalprestaties te bereiken.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 2070...11

met analoge Hall-sensoren

  • diameter 20 mm
  • • lengte 74 mm

Serie LM 2070...11 Varianten

Product Fe max (N) smax (mm)
LM 2070-040-11 9,2 40
LM 2070-080-11 9,2 80
LM 2070-120-11 9,2 120
LM 2070-160-11 9,2 160
LM 2070-220-11 9,2 220

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 2070...11

met analoge Hall-sensoren

  • diameter 20 mm
  • • lengte 74 mm

Aandrijfelectronica

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 2070...11

met analoge Hall-sensoren

  • diameter 20 mm
  • • lengte 74 mm

img

 

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 2070...11

met analoge Hall-sensoren

  • diameter 20 mm
  • • lengte 74 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Gebruikshandleiding

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.