Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Lineare DC-Servomotoren Serie LM 0830 ... 01

mit analogen Hall Sensoren

Eckdaten
Dauerkraft bis:
1.03 N
Hublänge:
15 ... 40 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
12 mm
Länge:
33 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik
Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
Keine Rastmomente vorhanden
Antimagnetisches Metallgehäuse
Kompakte und robuste Konstruktion
Benötigt keine Schmierung
Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Varianten:
Serie LM 0830-015-01
Fe max : Dauerkraft bis : 1.03 N |Smax : Hublänge : 15 mm |W : Breite : 8 mm |H : Höhe : 12 mm |L : Länge : 33 mm
Serie LM 0830-040-01
Fe max : Dauerkraft bis : 1.03 N |Smax : Hublänge : 40 mm |W : Breite : 8 mm |H : Höhe : 12 mm |L : Länge : 33 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 1.03 N
SpitzenkraftFp max. 2.74 N
DauerstromIe max. 0.53 A
SpitzenstromIp max. 1.41 A
Generator-SpannungskonstantekE 1.58 V/m/s
KraftkonstantekF 1.94 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 7.37 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 117 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 6.6 / 37.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 4 / 291 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 12 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 15 mm
Wiederholgenauigkeitσr 40 µm
Genauigkeitσa 120 µm
Beschleunigungae max. 206.9 m/s²
Geschwindigkeitve max. 1.8 m/s
LäuferstablängeL1 58 mm
Läuferstabmassemm 5 g
Gesamtmassemt 15 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 1.03 N
SpitzenkraftFp max. 2.74 N
DauerstromIe max. 0.53 A
SpitzenstromIp max. 1.41 A
Generator-SpannungskonstantekE 1.58 V/m/s
KraftkonstantekF 1.94 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 7.37 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 117 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 6.6 / 37.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 4 / 291 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 12 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 40 mm
Wiederholgenauigkeitσr 40 µm
Genauigkeitσa 140 µm
Beschleunigungae max. 147.8 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.4 m/s
LäuferstablängeL1 82 mm
Läuferstabmassemm 7 g
Gesamtmassemt 17 g
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 0830-015-01)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 15 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 0830-015-01)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 0830-040-01)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 15 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 0830-040-01)
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 0830 ... 01 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 0830 ... 01 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie LM 0830-015-01
mit analogen Hall Sensoren
Eckdaten
Dauerkraft bis: 1.03 N
Hublänge: 15 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 12 mm
Länge: 33 mm
Gewählte Variante
Serie LM 0830-040-01
mit analogen Hall Sensoren
Eckdaten
Dauerkraft bis: 1.03 N
Hublänge: 40 mm
Breite: 8 mm
Höhe: 12 mm
Länge: 33 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.