Lineaire DC-servomotoren

QUICKSHAFT® lineaire DC-servomotoren geven lineaire beweging een nieuwe dimensie. Deze hoogwaardige, lineaire miniatuurmotoren bestaan uit een solide statorbehuizing met een spoeleneenheid en een meerpolige magnetische drijfstang.

Sterke magneten helpen de motor de hoge kracht en dynamische toerentalprestaties te bereiken.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 1247...12

voor sin/cos-regeling

  • diameter 12,5 mm
  • • lengte 49,4 mm

Serie LM 1247...12 Varianten

Product Fe max (N) smax (mm)
LM 1247-020-12 3,6 20
LM 1247-040-12 3,6 40
LM 1247-060-12 3,6 60
LM 1247-080-12 3,6 80
LM 1247-100-12 3,6 100
LM 1247-120-12 3,6 120

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 1247...12

voor sin/cos-regeling

  • diameter 12,5 mm
  • • lengte 49,4 mm

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 1247...12

voor sin/cos-regeling

  • diameter 12,5 mm
  • • lengte 49,4 mm

img

 

Lineaire DC-servomotoren
Serie LM 1247...12

voor sin/cos-regeling

  • diameter 12,5 mm
  • • lengte 49,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Gebruikshandleiding

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.