Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12

für sin/cos Ansteuerung

Eckdaten
Dauerkraft bis:
3.6 N
Hublänge:
20 ... 120 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
19.1 mm
Länge:
49.4 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik
Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
Keine Rastmomente vorhanden
Antimagnetisches Metallgehäuse
Kompakte und robuste Konstruktion
Benötigt keine Schmierung
Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Varianten:
Serie LM 1247-020-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 20 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie LM 1247-040-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 40 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie LM 1247-060-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 60 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie LM 1247-080-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 80 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie LM 1247-100-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 100 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie LM 1247-120-12
Fe max : Dauerkraft bis : 3.6 N |Smax : Hublänge : 120 mm |W : Breite : 12.5 mm |H : Höhe : 19.1 mm |L : Länge : 49.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 20 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 200 µm
Beschleunigungae max. 187.6 m/s²
Geschwindigkeitve max. 1.9 m/s
LäuferstablängeL1 82 mm
Läuferstabmassemm 19 g
Gesamtmassemt 58 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 40 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 220 µm
Beschleunigungae max. 142.5 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.4 m/s
LäuferstablängeL1 109 mm
Läuferstabmassemm 25 g
Gesamtmassemt 64 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 60 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 240 µm
Beschleunigungae max. 122.9 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.7 m/s
LäuferstablängeL1 127 mm
Läuferstabmassemm 29 g
Gesamtmassemt 68 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 80 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 260 µm
Beschleunigungae max. 101.8 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.9 m/s
LäuferstablängeL1 154 mm
Läuferstabmassemm 35 g
Gesamtmassemt 74 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 100 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 280 µm
Beschleunigungae max. 91.4 m/s²
Geschwindigkeitve max. 3 m/s
LäuferstablängeL1 172 mm
Läuferstabmassemm 39 g
Gesamtmassemt 78 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 3.6 N
SpitzenkraftFp max. 10.5 N
DauerstromIe max. 0.55 A
SpitzenstromIp max. 1.64 A
Generator-SpannungskonstantekE 5.25 V/m/s
KraftkonstantekF 6.43 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 13.17 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 820 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 11 / 624 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 120 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 300 µm
Beschleunigungae max. 81 m/s²
Geschwindigkeitve max. 3.1 m/s
LäuferstablängeL1 190 mm
Läuferstabmassemm 44 g
Gesamtmassemt 83 g
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-020-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-020-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-040-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-040-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-060-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-060-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-080-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-080-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-100-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-100-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1247-120-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1247-120-12)

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1247 ... 12 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie LM 1247-020-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 20 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1247-040-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 40 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1247-060-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 60 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1247-080-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 80 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1247-100-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 100 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1247-120-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 3.6 N
Hublänge: 120 mm
Breite: 12.5 mm
Höhe: 19.1 mm
Länge: 49.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.