Remmen

Remmen van FAULHABER werken als een elektromagnetisch openend systeem.

Remmen van FAULHABER zijn gebaseerd op permanente magneten met één koppeloppervlak.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Remmen
Serie MBZ

Elektromagnetisch openend systeem

Serie MBZ Varianten

Product UN (V) I (A) MS (mNm)
MBZ 12V 12 0,5 400
MBZ 22V 22 0,27 400
MBZ 24V 24 0,25 400

Remmen
Serie MBZ

Elektromagnetisch openend systeem

img

 

Remmen
Serie MBZ

Elektromagnetisch openend systeem

Gegevensblad

Technische informatie

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.