Spurgears

Er is een breed aanbod aan hoogwaardige tandwielkasten beschikbaar dat is afgestemd op de DC-micromotoren van FAULHABER.

Het aanvoergedeelte van de tandwielkast is volledig van metaal of kunststof voor een stille werking.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spurgears
Serie 16A

  

  • diameter 16 mm

Serie 16A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
16A 11,9:1 2 10 100 11,9:1
16A 22:1 3 10 100 22:1
16A 41:1 3 20 100 41:1
16A 76:1 4 20 100 76:1
16A 141:1 4 30 100 141:1
16A 262:1 5 30 100 262:1
16A 485:1 5 30 100 485:1
16A 900:1 6 30 100 900:1
16A 1670:1 6 30 100 1.670:1
16A 3101:1 7 30 100 3.101:1
16A 5752:1 7 30 100 5.752:1

Spurgears
Serie 16A

  

  • diameter 16 mm

Spurgears
Serie 16A

  

  • diameter 16 mm

img

 

Spurgears
Serie 16A

  

  • diameter 16 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.