Stirnradgetriebe

Passend zu den FAULHABER DC-Kleinstmotoren steht eine breite Auswahl hochwertiger FAULHABER Stirnradgetriebe zur Verfügung.

Die Ganzmetall-Konstruktionen überzeugen durch ihren gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Auch als spielarme Variante verfügbar · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 16A

  

  • Durchmesser 16 mm

Serie 16A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
16A 11,9:1 2 10 100 11,9:1
16A 22:1 3 10 100 22:1
16A 41:1 3 20 100 41:1
16A 76:1 4 20 100 76:1
16A 141:1 4 30 100 141:1
16A 262:1 5 30 100 262:1
16A 485:1 5 30 100 485:1
16A 900:1 6 30 100 900:1
16A 1670:1 6 30 100 1.670:1
16A 3101:1 7 30 100 3.101:1
16A 5752:1 7 30 100 5.752:1

Stirnradgetriebe
Serie 16A

  

  • Durchmesser 16 mm

Stirnradgetriebe
Serie 16A

  

  • Durchmesser 16 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 16A

  

  • Durchmesser 16 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.