Stirnradgetriebe, spielarm

Eine spezielle Variante sind die spielarmen FAULHABER Stirnradgetriebe.

Das Getriebespiel wird auf ein Minimum reduziert mittels einer Vorspannung, die durch gegensinniges Verdrehen der Getriebestränge und deren Verspannung auf dem Motorritzel eingestellt wird.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Ideal für Positionieraufgaben mit hoher Genauigkeit · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 22/5

Spielarm

  • Durchmesser 23,8 mm

Serie 22/5 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
22/5 69,2:1 5 100 400 69,2:1
22/5 161:1 6 100 400 161:1
22/5 377:1 7 100 400 377:1
22/5 879:1 8 100 400 879:1
22/5 2050:1 9 100 400 2.050:1

Stirnradgetriebe
Serie 22/5

Spielarm

  • Durchmesser 23,8 mm

Motoren

Stirnradgetriebe
Serie 22/5

Spielarm

  • Durchmesser 23,8 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 22/5

Spielarm

  • Durchmesser 23,8 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.