Spurgears, spelingsvrij

FAULHABER biedt bovendien een speciale versie van een normale tandwielkast zonder speling.

De speling in de tandwielkast wordt tot een minimum beperkt door de twee aandrijvingen in tegengestelde richting te roteren en ze vervolgens onder deze voorspanning aan het motortandwiel te koppelen.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Ideaal voor positioneringstoepassingen met een zeer hoge resolutie · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spurgears
Serie 15/8

Geen speling

  • diameter 16 mm

Serie 15/8 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
15/8 76:1 4 100 300 76:1
15/8 141:1 4 100 150 141:1
15/8 262:1 5 100 300 262:1
15/8 485:1 5 100 150 485:1
15/8 900:1 6 100 300 900:1
15/8 1670:1 6 100 150 1.670:1

Spurgears
Serie 15/8

Geen speling

  • diameter 16 mm

Motoren

Spurgears
Serie 15/8

Geen speling

  • diameter 16 mm

img

 

Spurgears
Serie 15/8

Geen speling

  • diameter 16 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.