Stirnradgetriebe, spielarm

Eine spezielle Variante sind die spielarmen FAULHABER Stirnradgetriebe.

Das Getriebespiel wird auf ein Minimum reduziert mittels einer Vorspannung, die durch gegensinniges Verdrehen der Getriebestränge und deren Verspannung auf dem Motorritzel eingestellt wird.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Ideal für Positionieraufgaben mit hoher Genauigkeit · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 12/5

Spielarm

  • Durchmesser 12 mm

Serie 12/5 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
12/5 69,2:1 5 30 100 69,2:1
12/5 161:1 6 30 100 161:1
12/5 377:1 7 30 100 377:1
12/5 879:1 8 30 100 879:1
12/5 2050:1 9 30 100 2.050:1

Stirnradgetriebe
Serie 12/5

Spielarm

  • Durchmesser 12 mm

Motoren

Stirnradgetriebe
Serie 12/5

Spielarm

  • Durchmesser 12 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 12/5

Spielarm

  • Durchmesser 12 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.