Spurgears

Er is een breed aanbod aan hoogwaardige tandwielkasten beschikbaar dat is afgestemd op de DC-micromotoren van FAULHABER.

Het aanvoergedeelte van de tandwielkast is volledig van metaal of kunststof voor een stille werking.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spurgears
Serie 22/2

  

  • diameter 23,8 mm

Serie 22/2 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
22/2 3,1:1 2 100 400 3,1:1
22/2 5,44:1 2 100 400 5,4:1
22/2 9,7:1 3 100 400 9,7:1
22/2 17,2:1 4 100 400 17,2:1
22/2 30,7:1 4 100 400 30,7:1
22/2 54,6:1 5 100 400 54,6:1
22/2 97,3:1 5 100 400 97,3:1
22/2 173:1 6 100 400 173:1
22/2 308:1 6 100 400 308:1
22/2 548:1 7 100 400 548:1
22/2 975:1 7 100 400 975:1
22/2 1734:1 8 100 400 1.734:1
22/2 3088:1 8 100 400 3.088:1
22/2 5490:1 9 100 400 5.490:1
22/2 9780:1 9 100 400 9.780:1
22/2 17386:1 10 100 400 17.386:1
22/2 30969:1 10 100 400 30.969:1
22/2 55057:1 11 100 400 55.057:1
22/2 98070:1 11 100 400 98.070:1
22/2 174350:1 12 100 400 174.350:1
22/2 310560:1 12 100 400 310.560:1
22/2 552113:1 13 100 400 552.113:1
22/2 983447:1 13 100 400 983.447:1

Spurgears
Serie 22/2

  

  • diameter 23,8 mm

Motoren

Spurgears
Serie 22/2

  

  • diameter 23,8 mm

img

 

Spurgears
Serie 22/2

  

  • diameter 23,8 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.