Stirnradgetriebe

Passend zu den FAULHABER DC-Kleinstmotoren steht eine breite Auswahl hochwertiger FAULHABER Stirnradgetriebe zur Verfügung.

Die Ganzmetall-Konstruktionen überzeugen durch ihren gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Auch als spielarme Variante verfügbar · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 22/2

  

  • Durchmesser 23,8 mm

Serie 22/2 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
22/2 3,1:1 2 100 400 3,1:1
22/2 5,44:1 2 100 400 5,4:1
22/2 9,7:1 3 100 400 9,7:1
22/2 17,2:1 4 100 400 17,2:1
22/2 30,7:1 4 100 400 30,7:1
22/2 54,6:1 5 100 400 54,6:1
22/2 97,3:1 5 100 400 97,3:1
22/2 173:1 6 100 400 173:1
22/2 308:1 6 100 400 308:1
22/2 548:1 7 100 400 548:1
22/2 975:1 7 100 400 975:1
22/2 1734:1 8 100 400 1.734:1
22/2 3088:1 8 100 400 3.088:1
22/2 5490:1 9 100 400 5.490:1
22/2 9780:1 9 100 400 9.780:1
22/2 17386:1 10 100 400 17.386:1
22/2 30969:1 10 100 400 30.969:1
22/2 55057:1 11 100 400 55.057:1
22/2 98070:1 11 100 400 98.070:1
22/2 174350:1 12 100 400 174.350:1
22/2 310560:1 12 100 400 310.560:1
22/2 552113:1 13 100 400 552.113:1
22/2 983447:1 13 100 400 983.447:1

Stirnradgetriebe
Serie 22/2

  

  • Durchmesser 23,8 mm

Motoren

Stirnradgetriebe
Serie 22/2

  

  • Durchmesser 23,8 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 22/2

  

  • Durchmesser 23,8 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.