Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 12/3

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
3 ... 15
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
100 mNm
Untersetzung:
9.17 ... 154368
Durchmesser:
12 mm
Länge:
15.4 ... 40.6 mm
Vorzüge
Sehr hohe Untersetzungen möglich
Auch als spielarme Variante verfügbar
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Varianten:
Serie 12/3 9,17:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 6 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 9.17 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 15.4 mm
Serie 12/3 20,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 8 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 20.6 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 17.5 mm
Serie 12/3 46,4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 46.4 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 19.6 mm
Serie 12/3 104,4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 20 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 104.4 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 21.7 mm
Serie 12/3 235:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 235 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 23.8 mm
Serie 12/3 529:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 529 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 25.9 mm
Serie 12/3 1190:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 1190 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 28 mm
Serie 12/3 2677:1
n : Anzahl Getriebestufen : 10 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 2677 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 30.1 mm
Serie 12/3 6023:1
n : Anzahl Getriebestufen : 11 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 6023 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 32.2 mm
Serie 12/3 13552:1
n : Anzahl Getriebestufen : 12 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 13552 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 34.3 mm
Serie 12/3 30492:1
n : Anzahl Getriebestufen : 13 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 30492 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 36.4 mm
Serie 12/3 68608:1
n : Anzahl Getriebestufen : 14 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 68608 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 38.5 mm
Serie 12/3 154368:1
n : Anzahl Getriebestufen : 15 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 154368 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 40.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 9.17
Dauerdrehmoment, max. 6 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 15.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 9 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 20.6
Dauerdrehmoment, max. 8 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 86 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 17.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 10 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 46.4
Dauerdrehmoment, max. 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 19.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 11 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 104.4
Dauerdrehmoment, max. 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 77 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 21.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 12 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 235
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 74 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 23.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 13 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 529
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 25.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 14 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 1190
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 28 mm
Masse ohne Motor, ca. 15 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 10
Untersetzung 2677
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 63 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 30.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 16 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 11
Untersetzung 6023
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 12
Untersetzung 13552
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 57 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 34.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 18 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 13
Untersetzung 30492
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 54 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 36.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 14
Untersetzung 68608
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 51 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 38.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 15
Untersetzung 154368
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 49 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 40.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
1219 ... G Serie  von FAULHABER
Serie 1219 ... G
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM1020 Serie  von FAULHABER
Serie AM1020
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
DM1220 Serie  von FAULHABER
Serie DM1220
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 12/3 9,17:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 6 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 9.17
Durchmesser: 12 mm
Länge: 15.4 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 20,6:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 8 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 20.6
Durchmesser: 12 mm
Länge: 17.5 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 46,4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 46.4
Durchmesser: 12 mm
Länge: 19.6 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 104,4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 104.4
Durchmesser: 12 mm
Länge: 21.7 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 235:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 235
Durchmesser: 12 mm
Länge: 23.8 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 529:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 529
Durchmesser: 12 mm
Länge: 25.9 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 1190:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 1190
Durchmesser: 12 mm
Länge: 28 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 2677:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 10
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 2677
Durchmesser: 12 mm
Länge: 30.1 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 6023:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 11
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 6023
Durchmesser: 12 mm
Länge: 32.2 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 13552:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 12
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 13552
Durchmesser: 12 mm
Länge: 34.3 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 30492:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 13
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 30492
Durchmesser: 12 mm
Länge: 36.4 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 68608:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 14
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 68608
Durchmesser: 12 mm
Länge: 38.5 mm
Gewählte Variante
Serie 12/3 154368:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 15
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 154368
Durchmesser: 12 mm
Länge: 40.6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.