Spurgears

Er is een breed aanbod aan hoogwaardige tandwielkasten beschikbaar dat is afgestemd op de DC-micromotoren van FAULHABER.

Het aanvoergedeelte van de tandwielkast is volledig van metaal of kunststof voor een stille werking.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spurgears
Serie 08/2

  

  • diameter 8 mm

Serie 08/2 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
08/2 4:1 2 15 25 4:1
08/2 9,4:1 3 15 25 9,4:1
08/2 21,9:1 4 15 25 21,9:1
08/2 51,2:1 5 15 25 51,2:1
08/2 120:1 6 15 25 120:1
08/2 279:1 7 15 25 279:1
08/2 650:1 8 15 25 650:1
08/2 1518:1 9 15 25 1.518:1

Spurgears
Serie 08/2

  

  • diameter 8 mm

Motoren

Spurgears
Serie 08/2

  

  • diameter 8 mm

img

 

Spurgears
Serie 08/2

  

  • diameter 8 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.