Stirnradgetriebe

Passend zu den FAULHABER DC-Kleinstmotoren steht eine breite Auswahl hochwertiger FAULHABER Stirnradgetriebe zur Verfügung.

Die Ganzmetall-Konstruktionen überzeugen durch ihren gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Auch als spielarme Variante verfügbar · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 08/2

  

  • Durchmesser 8 mm

Serie 08/2 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
08/2 4:1 2 15 25 4:1
08/2 9,4:1 3 15 25 9,4:1
08/2 21,9:1 4 15 25 21,9:1
08/2 51,2:1 5 15 25 51,2:1
08/2 120:1 6 15 25 120:1
08/2 279:1 7 15 25 279:1
08/2 650:1 8 15 25 650:1
08/2 1518:1 9 15 25 1.518:1

Stirnradgetriebe
Serie 08/2

  

  • Durchmesser 8 mm

Motoren

Stirnradgetriebe
Serie 08/2

  

  • Durchmesser 8 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 08/2

  

  • Durchmesser 8 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.