Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 26A

  

  • Durchmesser 26 mm

Serie 26A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
26A 13:1 2 300 500 13:1
26A 16:1 2 300 600 16:1
26A 40:1 3 750 1.100 40:1
26A 50:1 3 800 1.200 50:1
26A 64:1 3 800 1.200 64:1
26A 124:1 4 900 1.400 124:1
26A 158:1 4 1.000 1.500 158:1
26A 201:1 4 1.000 1.500 201:1
26A 256:1 4 1.000 1.500 256:1

Planetengetriebe
Serie 26A

  

  • Durchmesser 26 mm

Planetengetriebe
Serie 26A

  

  • Durchmesser 26 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 26A

  

  • Durchmesser 26 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.