Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 22E

  

  • diameter 22 mm

Serie 22E Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
22E 19:1 2 200 400 19:1
22E 28:1 2 200 400 28:1
22E 69:1 3 300 600 69:1
22E 102:1 3 300 600 102:1
22E 152:1 3 400 800 152:1
22E 249:1 4 400 800 249:1
22E 369:1 4 500 1.000 369:1
22E 546:1 4 600 1.000 546:1
22E 809:1 4 600 1.000 809:1
22E 896:1 5 600 1.000 896:1
22E 1327:1 5 600 1.000 1.327:1
22E 1966:1 5 600 1.000 1.966:1
22E 2913:1 5 600 1.000 2.913:1
22E 3225:1 6 600 1.000 3.225:1
22E 4315:1 5 600 1.000 4.315:1
22E 4778:1 6 600 1.000 4.778:1
22E 7078:1 6 600 1.000 7.078:1
22E 10486:1 6 600 1.000 10.486:1
22E 15534:1 6 600 1.000 15.534:1
22E 23014:1 6 600 1.000 23.014:1

Planetaire reductoren
Serie 22E

  

  • diameter 22 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 22E

  

  • diameter 22 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 22E

  

  • diameter 22 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.