Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 22E

  

  • Durchmesser 22 mm

Serie 22E Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
22E 19:1 2 200 400 19:1
22E 28:1 2 200 400 28:1
22E 69:1 3 300 600 69:1
22E 102:1 3 300 600 102:1
22E 152:1 3 400 800 152:1
22E 249:1 4 400 800 249:1
22E 369:1 4 500 1'000 369:1
22E 546:1 4 600 1'000 546:1
22E 809:1 4 600 1'000 809:1
22E 896:1 5 600 1'000 896:1
22E 1327:1 5 600 1'000 1.327:1
22E 1966:1 5 600 1'000 1.966:1
22E 2913:1 5 600 1'000 2.913:1
22E 3225:1 6 600 1'000 3.225:1
22E 4315:1 5 600 1'000 4.315:1
22E 4778:1 6 600 1'000 4.778:1
22E 7078:1 6 600 1'000 7.078:1
22E 10486:1 6 600 1'000 10.486:1
22E 15534:1 6 600 1'000 15.534:1
22E 23014:1 6 600 1'000 23.014:1

Planetengetriebe
Serie 22E

  

  • Durchmesser 22 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 22E

  

  • Durchmesser 22 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 22E

  

  • Durchmesser 22 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.