Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 15A

  

  • diameter 15 mm

Serie 15A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
15A 5,33:1 1 50 100 5,33:1
15A 14:1 2 100 200 14:1
15A 19:1 2 100 200 19:1
15A 28:1 2 100 200 28:1
15A 52:1 3 100 200 52:1
15A 69:1 3 100 200 69:1
15A 102:1 3 100 200 102:1
15A 152:1 3 150 300 152:1
15A 249:1 4 200 400 249:1
15A 369:1 4 200 400 369:1
15A 546:1 4 200 400 546:1
15A 809:1 4 200 400 809:1
15A 896:1 5 200 400 896:1
15A 1327:1 5 200 400 1.327:1
15A 1966:1 5 200 400 1.966:1
15A 2913:1 5 250 400 2.913:1
15A 3225:1 6 250 400 3.225:1
15A 4315:1 5 250 400 4.315:1
15A 4778:1 6 250 400 4.778:1
15A 7078:1 6 250 400 7.078:1
15A 10486:1 6 250 400 10.486:1
15A 15534:1 6 250 400 15.534:1
15A 23014:1 6 250 400 23.014:1

Planetaire reductoren
Serie 15A

  

  • diameter 15 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 15A

  

  • diameter 15 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 15A

  

  • diameter 15 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.