Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 15A

  

  • Durchmesser 15 mm

Serie 15A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
15A 5,33:1 1 50 100 5,33:1
15A 14:1 2 100 200 14:1
15A 19:1 2 100 200 19:1
15A 28:1 2 100 200 28:1
15A 52:1 3 100 200 52:1
15A 69:1 3 100 200 69:1
15A 102:1 3 100 200 102:1
15A 152:1 3 150 300 152:1
15A 249:1 4 200 400 249:1
15A 369:1 4 200 400 369:1
15A 546:1 4 200 400 546:1
15A 809:1 4 200 400 809:1
15A 896:1 5 200 400 896:1
15A 1327:1 5 200 400 1.327:1
15A 1966:1 5 200 400 1.966:1
15A 2913:1 5 250 400 2.913:1
15A 3225:1 6 250 400 3.225:1
15A 4315:1 5 250 400 4.315:1
15A 4778:1 6 250 400 4.778:1
15A 7078:1 6 250 400 7.078:1
15A 10486:1 6 250 400 10.486:1
15A 15534:1 6 250 400 15.534:1
15A 23014:1 6 250 400 23.014:1

Planetengetriebe
Serie 15A

  

  • Durchmesser 15 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 15A

  

  • Durchmesser 15 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 15A

  

  • Durchmesser 15 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.