Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 13A

  

  • diameter 13 mm

Serie 13A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
13A 16:1 2 100 150 16:1
13A 50:1 3 100 150 50:1
13A 64:1 3 100 150 64:1
13A 158:1 4 150 180 158:1
13A 201:1 4 150 180 201:1
13A 256:1 4 150 180 256:1
13A 497:1 5 180 220 497:1
13A 632:1 5 180 220 632:1
13A 805:1 5 180 220 805:1
13A 1024:1 5 180 220 1.024:1

Planetaire reductoren
Serie 13A

  

  • diameter 13 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 13A

  

  • diameter 13 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 13A

  

  • diameter 13 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.