Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 13A

  

  • Durchmesser 13 mm

Serie 13A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
13A 16:1 2 100 150 16:1
13A 50:1 3 100 150 50:1
13A 64:1 3 100 150 64:1
13A 158:1 4 150 180 158:1
13A 201:1 4 150 180 201:1
13A 256:1 4 150 180 256:1
13A 497:1 5 180 220 497:1
13A 632:1 5 180 220 632:1
13A 805:1 5 180 220 805:1
13A 1024:1 5 180 220 1.024:1

Planetengetriebe
Serie 13A

  

  • Durchmesser 13 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 13A

  

  • Durchmesser 13 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 13A

  

  • Durchmesser 13 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.