Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Microréducteurs planétaires Série 06A

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 3
Couple jusqu'à:
6 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
9 mNm
Rapport de reduction:
25 ... 125
Diamètre:
5.8 mm
Longueur:
11 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 06A 25:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.8 mNm |i : Rapport de reduction : 25 |Ø : Diamètre : 5.8 mm |L : Longueur : 11 mm
Série 06A 125:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 6 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9 mNm |i : Rapport de reduction : 125 |Ø : Diamètre : 5.8 mm |L : Longueur : 11 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 25
Couple permanent, max. 1.2 mNm
Couple intermittent, max. 1.8 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge 4 °
Longueur sans moteur L2 11 mm
Masse sans moteur, env. 1.24 g
Température d'utilisation -20 ... 60 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages bronze 

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 125
Couple permanent, max. 6 mNm
Couple intermittent, max. 9 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge 4 °
Longueur sans moteur L2 11 mm
Masse sans moteur, env. 1.32 g
Température d'utilisation -20 ... 60 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages bronze 
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B-Micro
0515 ... B Série  de FAULHABER
Série 0515 ... B
Technologie 2-pôles, sans capteurs

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 06A 25:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 1.2 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1.8 mNm
Rapport de reduction: 25
Diamètre: 5.8 mm
Longueur: 11 mm
Variante sélectionnées
Série 06A 125:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 6 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 9 mNm
Rapport de reduction: 125
Diamètre: 5.8 mm
Longueur: 11 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.