Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Anzahl Getriebestufen | 2 | |
Untersetzung | 25 | |
Dauerdrehmoment, max. | 1.2 mNm | |
Kurzzeitdrehmoment, max. | 1.8 mNm | |
Dauereingangsdrehzahl, max. | 15000 min⁻¹ | |
Getriebespiel, unbelastet, typisch | 4 ° | |
Länge ohne Motor L2 | 11 mm | |
Masse ohne Motor, ca. | 1.24 g | |
Betriebstemperaturbereich | -20 ... 60 °C | |
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | |
Zahnräderwerkstoff | Bronze |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Anzahl Getriebestufen | 3 | |
Untersetzung | 125 | |
Dauerdrehmoment, max. | 6 mNm | |
Kurzzeitdrehmoment, max. | 9 mNm | |
Dauereingangsdrehzahl, max. | 15000 min⁻¹ | |
Getriebespiel, unbelastet, typisch | 4 ° | |
Länge ohne Motor L2 | 11 mm | |
Masse ohne Motor, ca. | 1.32 g | |
Betriebstemperaturbereich | -20 ... 60 °C | |
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb | = | |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | |
Zahnräderwerkstoff | Bronze |