Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Microplanetaire reductoren
Serie 03A

  

  • diameter 3,4 mm

Serie 03A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
03A 25:1 2 0,28 0,42 25:1
03A 125:1 3 0,88 1,32 125:1

Microplanetaire reductoren
Serie 03A

  

  • diameter 3,4 mm

Motoren

Microplanetaire reductoren
Serie 03A

  

  • diameter 3,4 mm

img

 

Microplanetaire reductoren
Serie 03A

  

  • diameter 3,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.