Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Mikroplanetengetriebe
Serie 03A

  

  • Durchmesser 3,4 mm

Serie 03A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
03A 25:1 2 0,28 0,42 25:1
03A 125:1 3 0,88 1,32 125:1

Mikroplanetengetriebe
Serie 03A

  

  • Durchmesser 3,4 mm

Motoren

Mikroplanetengetriebe
Serie 03A

  

  • Durchmesser 3,4 mm

img

 

Mikroplanetengetriebe
Serie 03A

  

  • Durchmesser 3,4 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.