Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 38A

  

  • diameter 38 mm

Serie 38A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
38A 4:1 1 6.000 9.600 4:1
38A 5:1 1 6.000 9.600 5:1
38A 12:1 2 20.000 32.000 12:1
38A 16:1 2 20.000 32.000 16:1
38A 20:1 2 20.000 32.000 20:1
38A 25:1 2 18.000 29.000 25:1
38A 36:1 3 20.000 32.000 36:1
38A 45:1 3 20.000 32.000 45:1
38A 60:1 3 20.000 32.000 60:1
38A 80:1 3 20.000 32.000 80:1
38A 100:1 3 20.000 32.000 100:1
38A 120:1 3 20.000 32.000 120:1
38A 160:1 3 20.000 32.000 160:1
38A 200:1 3 18.000 29.000 200:1
38A 240:1 4 20.000 32.000 240:1
38A 360:1 4 20.000 32.000 360:1
38A 480:1 4 20.000 32.000 480:1
38A 800:1 4 20.000 32.000 800:1
38A 1600:1 4 18.000 29.000 1.600:1

Planetaire reductoren
Serie 38A

  

  • diameter 38 mm

Planetaire reductoren
Serie 38A

  

  • diameter 38 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 38A

  

  • diameter 38 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.