Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 38A

  

  • Durchmesser 38 mm

Serie 38A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
38A 4:1 1 6'000 9'600 4:1
38A 5:1 1 6'000 9'600 5:1
38A 12:1 2 20'000 32'000 12:1
38A 16:1 2 20'000 32'000 16:1
38A 20:1 2 20'000 32'000 20:1
38A 25:1 2 18'000 29'000 25:1
38A 36:1 3 20'000 32'000 36:1
38A 45:1 3 20'000 32'000 45:1
38A 60:1 3 20'000 32'000 60:1
38A 80:1 3 20'000 32'000 80:1
38A 100:1 3 20'000 32'000 100:1
38A 120:1 3 20'000 32'000 120:1
38A 160:1 3 20'000 32'000 160:1
38A 200:1 3 18'000 29'000 200:1
38A 240:1 4 20'000 32'000 240:1
38A 360:1 4 20'000 32'000 360:1
38A 480:1 4 20'000 32'000 480:1
38A 800:1 4 20'000 32'000 800:1
38A 1600:1 4 18'000 29'000 1.600:1

Planetengetriebe
Serie 38A

  

  • Durchmesser 38 mm

Planetengetriebe
Serie 38A

  

  • Durchmesser 38 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 38A

  

  • Durchmesser 38 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.