Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 32/3

  

  • Durchmesser 32 mm

Serie 32/3 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
32/3 3,71:1 1 4'200 5'300 3,71:1
32/3 14:1 2 400 600 14:1
32/3 43:1 3 1'400 1'900 43:1
32/3 66:1 3 2'000 2'600 66:1
32/3 134:1 4 4'000 5'200 134:1
32/3 159:1 4 4'900 6'500 159:1
32/3 246:1 4 5'800 8'000 246:1
32/3 415:1 5 7'000 10'000 415:1
32/3 592:1 5 7'000 10'000 592:1
32/3 989:1 5 7'000 10'000 989:1
32/3 1526:1 5 7'000 10'000 1.526:1

Planetengetriebe
Serie 32/3

  

  • Durchmesser 32 mm

Planetengetriebe
Serie 32/3

  

  • Durchmesser 32 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 32/3

  

  • Durchmesser 32 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.