Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 32A

  

  • diameter 32 mm

Serie 32A Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
32A 4:1 1 750 1.000 4:1
32A 7:1 1 750 1.000 7:1
32A 14:1 2 2.250 3.000 14:1
32A 19:1 2 2.250 3.000 19:1
32A 25:1 2 2.250 3.000 25:1
32A 29:1 2 2.250 3.000 29:1
32A 46:1 2 2.250 3.000 46:1
32A 68:1 3 4.500 6.000 68:1
32A 93:1 3 4.500 6.000 93:1
32A 124:1 3 4.500 6.000 124:1
32A 169:1 3 4.500 6.000 169:1
32A 236:1 3 4.500 6.000 236:1
32A 308:1 3 4.500 6.000 308:1
32A 344:1 4 4.500 6.000 344:1
32A 626:1 4 4.500 6.000 626:1
32A 1140:1 4 4.500 6.000 1.140:1
32A 2076:1 4 4.500 6.000 2.076:1

Planetaire reductoren
Serie 32A

  

  • diameter 32 mm

Planetaire reductoren
Serie 32A

  

  • diameter 32 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 32A

  

  • diameter 32 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.