Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 32A

  

  • Durchmesser 32 mm

Serie 32A Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
32A 4:1 1 750 1.000 4:1
32A 7:1 1 750 1.000 7:1
32A 14:1 2 2.250 3.000 14:1
32A 19:1 2 2.250 3.000 19:1
32A 25:1 2 2.250 3.000 25:1
32A 29:1 2 2.250 3.000 29:1
32A 46:1 2 2.250 3.000 46:1
32A 68:1 3 4.500 6.000 68:1
32A 93:1 3 4.500 6.000 93:1
32A 124:1 3 4.500 6.000 124:1
32A 169:1 3 4.500 6.000 169:1
32A 236:1 3 4.500 6.000 236:1
32A 308:1 3 4.500 6.000 308:1
32A 344:1 4 4.500 6.000 344:1
32A 626:1 4 4.500 6.000 626:1
32A 1140:1 4 4.500 6.000 1.140:1
32A 2076:1 4 4.500 6.000 2.076:1

Planetengetriebe
Serie 32A

  

  • Durchmesser 32 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 32A

  

  • Durchmesser 32 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.