Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 26/1

  

  • Durchmesser 26 mm

Serie 26/1 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
26/1 3,71:1 1 1'100 2'300 3,71:1
26/1 14:1 2 300 400 14:1
26/1 43:1 3 1'000 1'200 43:1
26/1 66:1 3 1'500 1'800 66:1
26/1 134:1 4 2'500 3'500 134:1
26/1 159:1 4 3'500 4'500 159:1
26/1 246:1 4 3'500 4'500 246:1
26/1 415:1 5 3'500 4'500 415:1
26/1 592:1 5 3'500 4'500 592:1
26/1 989:1 5 3'500 4'500 989:1
26/1 1526:1 5 3'500 4'500 1.526:1

Planetengetriebe
Serie 26/1

  

  • Durchmesser 26 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 26/1

  

  • Durchmesser 26 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 26/1

  

  • Durchmesser 26 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.