Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 22F

  • diameter 22 mm

Serie 22F Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
22F 4:1 1 400 600 4:1
22F 14:1 2 600 900 14:1
22F 16:1 2 600 900 16:1
22F 19:1 2 600 900 19:1
22F 25:1 2 600 900 25:1
22F 51:1 3 900 1.350 51:1
22F 59:1 3 900 1.350 59:1
22F 68:1 3 900 1.350 68:1
22F 71:1 3 900 1.350 71:1
22F 93:1 3 900 1.350 93:1
22F 100:1 3 900 1.350 100:1
22F 107:1 3 900 1.350 107:1
22F 130:1 3 900 1.350 130:1
22F 169:1 3 900 1.350 169:1
22F 189:1 4 1.000 1.500 189:1
22F 218:1 4 1.000 1.500 218:1
22F 252:1 4 1.000 1.500 252:1
22F 264:1 4 1.000 1.500 264:1
22F 292:1 4 1.000 1.500 292:1
22F 305:1 4 1.000 1.500 305:1
22F 344:1 4 1.000 1.500 344:1

Planetaire reductoren
Serie 22F

  • diameter 22 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 22F

  • diameter 22 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 22F

  • diameter 22 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.