Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 22F

  • Durchmesser 22 mm

Serie 22F Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
22F 4:1 1 400 600 4:1
22F 14:1 2 600 900 14:1
22F 16:1 2 600 900 16:1
22F 19:1 2 600 900 19:1
22F 25:1 2 600 900 25:1
22F 51:1 3 900 1.350 51:1
22F 59:1 3 900 1.350 59:1
22F 68:1 3 900 1.350 68:1
22F 71:1 3 900 1.350 71:1
22F 93:1 3 900 1.350 93:1
22F 100:1 3 900 1.350 100:1
22F 107:1 3 900 1.350 107:1
22F 130:1 3 900 1.350 130:1
22F 169:1 3 900 1.350 169:1
22F 189:1 4 1.000 1.500 189:1
22F 218:1 4 1.000 1.500 218:1
22F 252:1 4 1.000 1.500 252:1
22F 264:1 4 1.000 1.500 264:1
22F 292:1 4 1.000 1.500 292:1
22F 305:1 4 1.000 1.500 305:1
22F 344:1 4 1.000 1.500 344:1

Planetengetriebe
Serie 22F

  • Durchmesser 22 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 22F

  • Durchmesser 22 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 22F

  • Durchmesser 22 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.