Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 14/1

  

  • diameter 14 mm

Serie 14/1 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
14/1 3,71:1 1 200 300 3,71:1
14/1 9,7:1 2 300 450 9,7:1
14/1 14:1 2 300 450 14:1
14/1 43:1 3 300 450 43:1
14/1 66:1 3 300 450 66:1
14/1 94:1 4 300 450 94:1
14/1 112:1 4 300 450 112:1
14/1 134:1 4 300 450 134:1
14/1 159:1 4 300 450 159:1
14/1 190:1 4 300 450 190:1
14/1 246:1 4 300 450 246:1
14/1 415:1 5 300 450 415:1
14/1 592:1 5 300 450 592:1
14/1 989:1 5 300 450 989:1
14/1 1526:1 5 300 450 1.526:1
14/1 2608:1 6 300 450 2.608:1
14/1 4365:1 6 300 450 4.365:1
14/1 5647:1 6 300 450 5.647:1

Planetaire reductoren
Serie 14/1

  

  • diameter 14 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 14/1

  

  • diameter 14 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 14/1

  

  • diameter 14 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.