Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 14/1

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 6
Couple jusqu'à:
300 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
450 mNm
Rapport de reduction:
3.71 ... 5647
Diamètre:
14 mm
Longueur:
20.9 ... 41.5 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 14/1 3,71:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 200 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 3.71 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 20.9 mm
Série 14/1 9,7:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 9.7 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 25 mm
Série 14/1 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 25 mm
Série 14/1 43:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 43 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 29.2 mm
Série 14/1 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 29.2 mm
Série 14/1 94:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 94 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 112:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 134:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 134 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 159:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 159 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 190:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 190 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 246:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 246 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 33.3 mm
Série 14/1 415:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 415 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 37.4 mm
Série 14/1 592:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 592 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 37.4 mm
Série 14/1 989:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 989 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 37.4 mm
Série 14/1 1526:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 1526 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 37.4 mm
Série 14/1 2608:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 2608 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 41.5 mm
Série 14/1 4365:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 4365 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 41.5 mm
Série 14/1 5647:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 5647 |Ø : Diamètre : 14 mm |L : Longueur : 41.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3.71
Couple permanent, max. 200 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 20.9 mm
Masse sans moteur, env. 17 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 9.7
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 25 mm
Masse sans moteur, env. 20 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 25 mm
Masse sans moteur, env. 20 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 43
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 29.2 mm
Masse sans moteur, env. 24 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 29.2 mm
Masse sans moteur, env. 24 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 94
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 112
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 134
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 159
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 190
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 246
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.3 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 415
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 37.4 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 592
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 37.4 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 989
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 37.4 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1526
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 37.4 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 2608
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 50 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 41.5 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 4365
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 50 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 41.5 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 5647
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 50 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 41.5 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
1319 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1319 ... SR
Commutation métaux précieux
1331 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1331 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER CXR
1336 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 1336 ... CXR
Commutation graphite

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 14/1 3,71:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 200 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 3.71
Diamètre: 14 mm
Longueur: 20.9 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 9,7:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 9.7
Diamètre: 14 mm
Longueur: 25 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 14:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 14 mm
Longueur: 25 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 43:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 43
Diamètre: 14 mm
Longueur: 29.2 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 66:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 14 mm
Longueur: 29.2 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 94:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 94
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 112:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 134:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 134
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 159:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 159
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 190:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 190
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 246:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 246
Diamètre: 14 mm
Longueur: 33.3 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 415:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 415
Diamètre: 14 mm
Longueur: 37.4 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 592:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 592
Diamètre: 14 mm
Longueur: 37.4 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 989:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 989
Diamètre: 14 mm
Longueur: 37.4 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 1526:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 1526
Diamètre: 14 mm
Longueur: 37.4 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 2608:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 2608
Diamètre: 14 mm
Longueur: 41.5 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 4365:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 4365
Diamètre: 14 mm
Longueur: 41.5 mm
Variante sélectionnées
Série 14/1 5647:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 5647
Diamètre: 14 mm
Longueur: 41.5 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.