Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 14/1

  

  • Durchmesser 14 mm

Serie 14/1 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
14/1 3,71:1 1 200 300 3,71:1
14/1 9,7:1 2 300 450 9,7:1
14/1 14:1 2 300 450 14:1
14/1 43:1 3 300 450 43:1
14/1 66:1 3 300 450 66:1
14/1 94:1 4 300 450 94:1
14/1 112:1 4 300 450 112:1
14/1 134:1 4 300 450 134:1
14/1 159:1 4 300 450 159:1
14/1 190:1 4 300 450 190:1
14/1 246:1 4 300 450 246:1
14/1 415:1 5 300 450 415:1
14/1 592:1 5 300 450 592:1
14/1 989:1 5 300 450 989:1
14/1 1526:1 5 300 450 1.526:1
14/1 2608:1 6 300 450 2.608:1
14/1 4365:1 6 300 450 4.365:1
14/1 5647:1 6 300 450 5.647:1

Planetengetriebe
Serie 14/1

  

  • Durchmesser 14 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 14/1

  

  • Durchmesser 14 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 14/1

  

  • Durchmesser 14 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.