Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 12/4

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 5
Couple jusqu'à:
300 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
450 mNm
Rapport de reduction:
4 ... 1024
Diamètre:
12 mm
Longueur:
15.1 ... 33.5 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 12/4 4:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 4 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 15.1 mm
Série 12/4 16:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 16 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 19.7 mm
Série 12/4 64:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 64 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 24.3 mm
Série 12/4 256:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 256 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 28.9 mm
Série 12/4 1024:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 450 mNm |i : Rapport de reduction : 1024 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 33.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 4
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 15.1 mm
Masse sans moteur, env. 12 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 19.7 mm
Masse sans moteur, env. 15 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 64
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 24.3 mm
Masse sans moteur, env. 18 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 256
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 28.9 mm
Masse sans moteur, env. 21 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1024
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 450 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 33.5 mm
Masse sans moteur, env. 24 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
1016 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1016 ... SR
Commutation métaux précieux
1024 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1024 ... SR
Commutation métaux précieux
1224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1224 ... SR
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
1028 ... B Série  de FAULHABER
Série 1028 ... B
Technologie 2-pôles
1218 ... B Série  de FAULHABER
Série 1218 ... B
Technologie 2-pôles
1226 ... B Série  de FAULHABER
Série 1226 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs pas à pas
AM1020 Série  de FAULHABER
Série AM1020
Biphasé, 20 pas par tour
DM1220 Série  de FAULHABER
Série DM1220
Biphasé à aimant disque, 20 pas par tour, moteur micropas

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 12/4 4:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 4
Diamètre: 12 mm
Longueur: 15.1 mm
Variante sélectionnées
Série 12/4 16:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 16
Diamètre: 12 mm
Longueur: 19.7 mm
Variante sélectionnées
Série 12/4 64:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 64
Diamètre: 12 mm
Longueur: 24.3 mm
Variante sélectionnées
Série 12/4 256:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 256
Diamètre: 12 mm
Longueur: 28.9 mm
Variante sélectionnées
Série 12/4 1024:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 450 mNm
Rapport de reduction: 1024
Diamètre: 12 mm
Longueur: 33.5 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.