Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 12/4

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 5
Dauerdrehmoment bis:
300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
450 mNm
Untersetzung:
4 ... 1024
Durchmesser:
12 mm
Länge:
15.1 ... 33.5 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 12/4 4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 4 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 15.1 mm
Serie 12/4 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 19.7 mm
Serie 12/4 64:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 64 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 24.3 mm
Serie 12/4 256:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 256 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 28.9 mm
Serie 12/4 1024:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 1024 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 33.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 15.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 12 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 19.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 15 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 64
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 24.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 18 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 256
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 28.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 21 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1024
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 33.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM1020 Serie  von FAULHABER
Serie AM1020
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
DM1220 Serie  von FAULHABER
Serie DM1220
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 12/4 4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 4
Durchmesser: 12 mm
Länge: 15.1 mm
Gewählte Variante
Serie 12/4 16:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 12 mm
Länge: 19.7 mm
Gewählte Variante
Serie 12/4 64:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 64
Durchmesser: 12 mm
Länge: 24.3 mm
Gewählte Variante
Serie 12/4 256:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 256
Durchmesser: 12 mm
Länge: 28.9 mm
Gewählte Variante
Serie 12/4 1024:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 1024
Durchmesser: 12 mm
Länge: 33.5 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.