Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 10/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
200 mNm
Untersetzung:
4 ... 4096
Durchmesser:
10 mm
Länge:
9.7 ... 25.2 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 10/1 4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 5 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 4 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 9.7 mm
Serie 10/1 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 12.8 mm
Serie 10/1 64:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 54 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 64 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 10/1 256:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 256 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 19 mm
Serie 10/1 1024:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 1024 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 22.1 mm
Serie 10/1 4096:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 200 mNm |i : Untersetzung : 4096 |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 25.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4
Dauerdrehmoment, max. 5 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 9.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 6 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 12.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 7 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 64
Dauerdrehmoment, max. 54 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 15.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 8 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 256
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 19 mm
Masse ohne Motor, ca. 10 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1024
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 22.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 11 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 4096
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 200 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 25.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 13 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
DC-Motoren
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
1219 ... G Serie  von FAULHABER
Serie 1219 ... G
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM0820 Serie  von FAULHABER
Serie AM0820
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
AM1020 Serie  von FAULHABER
Serie AM1020
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
DM1220 Serie  von FAULHABER
Serie DM1220
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 10/1 4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 5 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 4
Durchmesser: 10 mm
Länge: 9.7 mm
Gewählte Variante
Serie 10/1 16:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 10 mm
Länge: 12.8 mm
Gewählte Variante
Serie 10/1 64:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 54 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 64
Durchmesser: 10 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 10/1 256:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 256
Durchmesser: 10 mm
Länge: 19 mm
Gewählte Variante
Serie 10/1 1024:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 1024
Durchmesser: 10 mm
Länge: 22.1 mm
Gewählte Variante
Serie 10/1 4096:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 200 mNm
Untersetzung: 4096
Durchmesser: 10 mm
Länge: 25.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.