Inkrementalencoder - Zwei Kanäle

Die FAULHABER Encoder, in Verbindung mit den FAULHABER DC-Kleinstmotoren und bürstenlosen DC-Servomotoren, eignen sich für die Überwachung und Regelung von Drehzahl, Drehrichtung und für die Positionierung der Abtriebswelle.

Die Encoder der Serie IE2 sind in die DC-Kleinstmotoren der Serie SR integriert und verlängern diese um lediglich 1,4 mm!

Nutzen und Vorteile

Verschiedenste Auflösungen passend zur Anwendung · Kompakte Bauweise als integrierte Variante oder Anbaukomponente · CMOS- und TTL-kompatibel · Geringe Stromaufnahme

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoder
Serie IE2-16

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,2 Kanal, 16 Impulse

Serie IE2-16 Varianten

Produkt N Ch Funktion
IE2-16 16 2 Magnetische Encoder

Encoder
Serie IE2-16

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,2 Kanal, 16 Impulse

Encoder
Serie IE2-16

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,2 Kanal, 16 Impulse

img

 

img

 

img

 

Encoder
Serie IE2-16

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,2 Kanal, 16 Impulse

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.