Inkrementalencoder - Drei Kanäle

Der Encoder der Serie IE3 kann mit Motoren der Baureihen CR und CXR kombiniert werden. In der Baureihe BX4 wird der IE3 ebenfalls als integrierter Encoder angeboten.

Nutzen und Vorteile

Modulare Bauweise in kompaktem Design und robustem Gehäuse · Verschiedene Auflösungen als Standard lieferbar · Indexkanal zur Referenzierung einer Umdrehung der Antriebswelle · Auch als Line Driver-Version verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoder
Serie IE3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Serie IE3-1024 Varianten

Produkt N Ch Funktion
IE3-32 32 3 Magnetische Encoder
IE3-64 64 3 Magnetische Encoder
IE3-128 128 3 Magnetische Encoder
IE3-256 256 3 Magnetische Encoder
IE3-512 512 3 Magnetische Encoder
IE3-1024 1.024 3 Magnetische Encoder

Encoder
Serie IE3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Encoder
Serie IE3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Encoder
Serie IE3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.