Incrementele encoders - Drie kanalen

De encoders van de serie IE3 kunnen apart op FAULHABER DC-motoren van de series CR en CXR geplaatst worden, als kit of vooraf gemonteerd, en zijn ook beschikbaar als geïntegreerde eenheid voor FAULHABER borstelloze DC-servomotoren van de serie BX4.

Baten en voordelen:

Compact modulair systeem · Een breed aanbod aan resoluties is beschikbaar · Indexkanaal · Line driver zijn beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoders
Serie HEM3-256

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 32 - 256 impulsen per omwenteling

Serie HEM3-256 Varianten

Product N Ch Functie
HEM3-32 W 32 3 Magnetische encoders
HEM3-064 W 64 3 Magnetische encoders
HEM3-128 W 128 3 Magnetische encoders
HEM3-256 W 256 3 Magnetische encoders

Encoders
Serie HEM3-256

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 32 - 256 impulsen per omwenteling

Motoren

Accessories

Encoders
Serie HEM3-256

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 32 - 256 impulsen per omwenteling

img

 

img

 

img

 

Encoders
Serie HEM3-256

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 32 - 256 impulsen per omwenteling

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.