Incrementele encoders - Twee kanalen

De asencoders van FAULHABER zijn in combinatie met de DC-micromotoren en borstelloze DC-servomotoren ontworpen voor zowel indicatie als regeling van astoerental en rotatierichting en daarnaast voor positionering.

De encoders van de serie IE2 zijn geïntegreerd in de DC-micromotoren van de SR-serie en maken deze slechts 1,4 mm langer.

Baten en voordelen:

Breed aanbod aan resoluties passend bij de toepassing · Compact ontwerp als geïntegreerd of gemonteerd type · CMOS- en TTL-compatibel · Laag stroomverbruik

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoders
Serie HEDS 5500

optische encoder, digitale uitgangen,2 kanalen, 100 - 500 impulsen per omwenteling

Serie HEDS 5500 Varianten

Product N Ch Functie
HEDS 5500 C 100 2 Optische encoders
HEDS 5500 A 500 2 Optische encoders

Encoders
Serie HEDS 5500

optische encoder, digitale uitgangen,2 kanalen, 100 - 500 impulsen per omwenteling

Motoren

Accessories

Encoders
Serie HEDS 5500

optische encoder, digitale uitgangen,2 kanalen, 100 - 500 impulsen per omwenteling

img

 

Encoders
Serie HEDS 5500

optische encoder, digitale uitgangen,2 kanalen, 100 - 500 impulsen per omwenteling

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.