Tandwielmotoren met geïntegreerde Speed Controller

De borstelloze, platte DC-micromotoren zijn ook verkrijgbaar als tandwielmotoruitvoering en optioneel ook met geïntegreerde speed controller.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Serie 2622...B SC Varianten

Product UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1 Functie
2622S006B SC 8:1 6 9 30 8:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 22:1 6 23 75 22:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 33:1 6 30 100 33:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 112:1 6 93 180 112:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 207:1 6 100 180 207:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 361:1 6 100 180 361:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 814:1 6 100 180 814:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S006B SC 1257:1 6 100 180 1.257:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 8:1 12 9 30 8:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 22:1 12 23 75 22:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 33:1 12 30 100 33:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 112:1 12 93 180 112:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 207:1 12 100 180 207:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 361:1 12 100 180 361:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 814:1 12 100 180 814:1 met geïntegreerde Speed Controller
2622S012B SC 1257:1 12 100 180 1.257:1 met geïntegreerde Speed Controller

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

img

 

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.