Getriebemotoren mit integriertem Speed Controller

Die bürstenlosen DC-Flachmotoren sind auch als Getriebemotorausführung und optional mit integriertem Speed Controller erhältlich.

Die integrierte Elektronik ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe.

Nutzen und Vorteile

Integrierter Speed Controller · Kompakte Bauform · Robuste Ausführung · Einfache Handhabung · Integrierte Strombegrenzung (Motorschutz) · Reglereinstellung über Programmieradapter parametrierbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Serie 2622...B SC Varianten

Produkt UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1 Funktion
2622S006B SC 8:1 6 9 30 8:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 22:1 6 23 75 22:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 33:1 6 30 100 33:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 112:1 6 93 180 112:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 207:1 6 100 180 207:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 361:1 6 100 180 361:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 814:1 6 100 180 814:1 mit integriertem Speed Controller
2622S006B SC 1257:1 6 100 180 1.257:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 8:1 12 9 30 8:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 22:1 12 23 75 22:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 33:1 12 30 100 33:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 112:1 12 93 180 112:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 207:1 12 100 180 207:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 361:1 12 100 180 361:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 814:1 12 100 180 814:1 mit integriertem Speed Controller
2622S012B SC 1257:1 12 100 180 1.257:1 mit integriertem Speed Controller

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

img

 

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.