Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 2610 ... B SC

mit integriertem Speed Controller

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
3.25 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6700 min⁻¹
Länge:
10.4 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 10 mm bis 22 mm mit bereits integriertem Speed Controller
4-Pol-Bauweise
Einfache Handhabung
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Präziser Gleichlauf
Varianten:
Serie 2610T006B SC
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.25 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6700 min⁻¹ |L : Länge : 10.4 mm
Serie 2610T012B SC
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.12 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6650 min⁻¹ |L : Länge : 10.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Wirkungsgrad, max.ηmax. 95 %
Leerlaufdrehzahln0 6700 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 20.1 g
Polpaarzahl 2

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Wirkungsgrad, max.ηmax. 95 %
Leerlaufdrehzahln0 6650 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 17.6 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 20.1 g
Polpaarzahl 2
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
6501.00096 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00096
Programmieradapter USB
6501.00097 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00097
Programmieradapter USB
6501.00112 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00112
Anschlussadapter SCS » USB

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
FAULHABER B-Flat SC Serie 2610 ... B SC von FAULHABER
FAULHABER B-Flat SC Serie 2610 ... B SC von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2610T006B SC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 3.25 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6700 min⁻¹
Länge: 10.4 mm
Gewählte Variante
Serie 2610T012B SC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 3.12 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6650 min⁻¹
Länge: 10.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.