Motoren met geïntegreerde Speed Controller

Deze nieuwe borstelloze DC-motoren combineren de voordelen van een sleufloze, borstelloze motor met die van speciale, hoognauwkeurige elektronica voor toerentalregeling.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2610...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Serie 2610...B SC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
2610T006B SC 6 3,7 6.200 met geïntegreerde Speed Controller
2610T012B SC 12 3,7 6.200 met geïntegreerde Speed Controller

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2610...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2610...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2610...B SC

met geïntegreerde Speed Controller

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.