Motoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Motoren und der darin enthaltenen elektronischen Ansteuerung.

Die integrierte Elektronik ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe.

Nutzen und Vorteile

Integrierter Speed Controller · Kompakte Bauform · Robuste Ausführung · Einfache Handhabung · Integrierte Strombegrenzung (Motorschutz) · Reglereinstellung über Programmieradapter parametrierbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2610...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10.4 mm

Serie 2610...B SC Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
2610T006B SC 6 3.7 6'200 mit integriertem Speed Controller
2610T012B SC 12 3.7 6'200 mit integriertem Speed Controller

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2610...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10.4 mm

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2610...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10.4 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2610...B SC

mit integriertem Speed Controller

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10.4 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.